Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Rõhusaatja, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt B
+ toideKontakt A
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
MärkusedPIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]1400.0 bar
Purunemisrõhk [psig]20000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/4-18
Rõhuühenduse tüüpNPT
Rõhuvahemik [bar] [Max]60.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]870.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMEP 2650
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]210.0 bar
Ülerõhk, max [psig]3000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalSwitch

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.055 Kilogram
Volume0.098 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens