Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Rõhusaatja, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G2398

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 2
+ väljundKontakt 4
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
Purunemisrõhk [bar]800.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [psig]11600 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926/2
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]40.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]580.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1350
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]120.0 bar
Ülerõhk, max [psig]1740 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.065 Kilogram
Netokaal0.053 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm