Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2416-C2BC09

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode063G2494
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Pakendi formaatTööstuspakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
Purunemisrõhk [bar]800.0 bar
Purunemisrõhk [psig]12000 psig
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusFlare 45°
Rõhuühendus, standardneSAE J513:2019
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]25.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]362.59 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1250-2416-C2BC09
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]120.0 bar
Ülerõhk, max [psig]1740 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal66 Gram
Netokaal65 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk