Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5040
Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3415-C7GB04
063G5040
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt B |
| + toide | Kontakt A |
| + väljund | Kontakt C |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Deutsch |
| Elektriühendus, standardne | DT04 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 3 kontakt-tikuga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 063G2040 |
| Impulss-vibrosummuti | Yes |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 125 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Purunemisrõhk [bar] | 2500.0 bar |
| Purunemisrõhk [psig] | 36250 psig |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reageerimisaeg, max [ms] | 1 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
| Rõhuühendus HEX [mm] | 22.0 mm |
| Rõhuühendus, kirjeldus | A |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 3625.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | MBS 1250-3415-C7GB04 |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 30.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 8.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | MBS 1250 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 750.0 bar |
| Ülerõhk, max [psig] | 10800 psig |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 257 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Voltage |
| Väljundsignaal [V] [Max] | 10.0000 V |
| Väljundsignaal [V] [Min] | 0.0000 V |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911818 |
| Proposition 65 | No significant risk |