Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round Packard - 1/8-27 NPT

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 51.7 bar, 0 psi - 750 psi

063G2922

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/8-27, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-681C-C2AC02

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-681C-C2AC02
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [psig]20305 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/8-27
Rõhuühenduse tüüpNPT
Rõhuvahemik [bar] [Max]51.70 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]750.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1200-681C-C2AC02
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [psig]3045 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalVoltage
Väljundsignaal [V] [Max]4.5000 V
Väljundsignaal [V] [Min]0.5000 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal66 Gram
Netokaal56 Gram
Volume0.09 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255010852
Proposition 65No significant risk