Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Elektriühendus: AMP SuperSeal, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-2211-C4FA06
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusAMP SuperSeal
Elektriühendus, standardne1,5 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]640.0 bar
Purunemisrõhk [psig]9282 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 6149-2
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]16.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]232.06 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1200-2211-C4FA06
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]48.0 bar
Ülerõhk, max [psig]696 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.065 Kilogram
Netokaal0.062 Kilogram
Volume0.091 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens