Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 9/16-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3816-C1BD11
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 3
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 2
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneEN 60947-5-2
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
Purunemisrõhk [bar]4000.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [psig]58000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926/2
Rõhuühenduse mõõt9/16-18
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]600.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]8700.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1250-3816-C1BD11
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]2100.0 bar
Ülerõhk, max [psig]30000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.07 Kilogram
Netokaal0.054 Kilogram
Volume0.097 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens