Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G2176

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3711-C3GB04
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 2
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode063G5176
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]4000.0 bar
Purunemisrõhk [psig]58000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]500.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]7250.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1250-3711-C3GB04
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]2100.0 bar
Ülerõhk, max [psig]30000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.052 Kilogram
Volume0.091 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428955058
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens