Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1858

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2815-C3GB04

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 2
+ väljundKontakt 4
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode063G4858
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2815-C3GB04
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]1400.0 bar
Purunemisrõhk [psig]20000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]60.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]870.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1250-2815-C3GB04
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]12.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]210.0 bar
Ülerõhk, max [psig]3000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalVoltage
Väljundsignaal [V] [Max]10.0000 V
Väljundsignaal [V] [Min]0.0000 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.051 Kilogram
Volume0.094 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428874601
Proposition 65No significant risk