Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1783

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-3011-C1GB04

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 3
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneEN 60947-5-2
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-3011-C1GB04
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]2000.0 bar
Purunemisrõhk [psig]29000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]100.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]1450.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1200-3011-C1GB04
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]200.0 bar
Ülerõhk, max [psig]2900 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.062 Kilogram
Netokaal0.052 Kilogram
Volume0.098 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428833752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm