Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektriühendus: AMP SuperSeal, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-2116-C4FA06

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 3
+ väljundKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAMP SuperSeal
Elektriühendus, standardne1,5 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
Purunemisrõhk [bar]640.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [psig]9200 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 6149-2
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]15.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]217.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1200-2116-C4FA06
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]48.0 bar
Ülerõhk, max [psig]700 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.066 Kilogram
Netokaal0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk