Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-6611-C2AC04

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode063G4609
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]800.0 bar
Purunemisrõhk [psig]11600 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/4-18
Rõhuühenduse tüüpNPT
Rõhuvahemik [bar] [Max]34.50 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]500.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1200-6611-C2AC04
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]80.0 bar
Ülerõhk, max [psig]1160 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.066 Kilogram
Netokaal0.065 Kilogram
Volume0.1 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk