Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Rõhusaatja, MBS 4201, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G7815

Rõhuühenduse tüüp: R, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-D531-A6CD13-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- toideKontakt 2
+ toideKontakt 1
ATEX müügitekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor MBS 4201-D531-A6CD13-0
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 7-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpR
Rõhuvahemik [bar] [Max]6.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]87.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuJah
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 4201-D531-A6CD13-0
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 4201
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]42.0 bar
Ülerõhk, max [psi]609 psi
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.233 Kilogram
Netokaal0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255196822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm