Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- toidePin 2
+ toidePin 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineMale
Elektriühenduse suurus4 pin
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 pc
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanNo
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 %
Pakendi formaatMulti pack
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisFemale
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, kirjeldusBlock adapter with flange
Rõhuühenduse mõõtPort Ø2.5
Rõhuühenduse tüüpFlange
Rõhuvahemik [bar] [Max]4.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]58.02 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 3350-1611-A0CD28-4
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 %
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusPressure transmitter
Toote tüüpMBS 3350
TooterühmSensors
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]24.0 bar
Ülerõhk, max [psi]348 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.352 Kilogram
Netokaal0.293 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm