Rõhusaatja, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: ÄÄRIK, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Sinine |
| + toide | Must |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse kirjeldus | varjestatud, laev |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | Yes |
| Kaabli pikkus [m] | 0.550 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 21.65 in |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 100 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.40 |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.60 |
| Märkused | SCREEN: CONNECTED TO ENCLOSURE |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Plokiadapter äärikuga |
| Rõhuühenduse mõõt | Port Ø2.5 |
| Rõhuühenduse tüüp | ÄÄRIK |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 87.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| Täpsus, max +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | MBS 3350 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 36.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 522 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 212 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.4 Kilogram |
| Netokaal | 0.349 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |