Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Rõhusaatja, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektriühendus: Bajonett, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 14 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusBajonett
Elektriühendus, standardneISO 15170
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse kirjeldusA3-3.1-AU Ø31- roheline
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase98.00
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus HEX [mm]32.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusSpetsiaalne kõrge rõhk
Rõhuühendus, standardneISO 6149-2
Rõhuühenduse mõõt14 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]552.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]8000.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.3 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 3350
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [psi]21755 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.135 Kilogram
Netokaal0.127 Kilogram
Volume0.264 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm