Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Rõhusaatja, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor MBS 3300-1611-A6GB08-2
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]4.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]58.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 3300-1611-A6GB08-2
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 3300
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]8.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.204 Kilogram
Netokaal0.185 Kilogram
Volume0.395 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm