Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

Rõhusaatja, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: DST P40M-C211-A0FA20-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standardE10,IACS 7
HeakskiitCEDNV∙GLKRNKK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]20.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 9974-2
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]11.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]159.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIPi kausta tootenimiSensor DST P40I + M
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-15 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P40M-C211-A0FA20-1
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P40M
TooterühmAndurid
Ülerõhk, max [bar]15.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.088 Kilogram
Netokaal0.072 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm