Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Rõhusaatja, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P30M-2011-A6FB04-4
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase20.50
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.80
Material DescriptionDELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-G
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]10.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]145.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P30M-2011-A6FB04-4
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P30M
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase21.50
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]60.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.198 Kilogram
Netokaal0.156 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262