Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Rõhusaatja, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
Baastemperatuur [°C]25 °C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees ja kordus ±FS[%]0.10 % RH
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pressure range [mbar] [max]50.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-40.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [psi] [max]0.73 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-0.58 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm]25 Nm
Spetsifikatsiooni võtiMBS 9300-Q411-A6GB08-1
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%]1.00 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 9300
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]3.5 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.203 Kilogram
Netokaal0.191 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428551328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm