Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Rõhusaatja, MBS 9300, -10 mbar - 30 mbar, -1.45 psi - 0.43 psi

064G0023

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-BL11-A6GB08-2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 9300-BL11-A6GB08-2
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures1.25 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pressure range [mbar] [max]30.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-10.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]50.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [psi] [max]0.43 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-1.45 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm]25 Nm
Spetsifikatsiooni võtiMBS 9300-BL11-A6GB08-2
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%]2.00 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]5.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 9300
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]3.5 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures10000000

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.195 Kilogram
Netokaal0.191 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255276999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm