Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Rõhusaatja, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1650-381C-C7FA20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt B
+ toideKontakt A
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]4000.0 bar
Purunemisrõhk [psig]58000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 9974-2
Rõhuühenduse mõõt12 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]600.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]8700.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1650-381C-C7FA20
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1650
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]2100.0 bar
Ülerõhk, max [psig]30000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalVoltage
Väljundsignaal [V] [Max]4.5000 V
Väljundsignaal [V] [Min]0.5000 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk