Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Rõhusaatja, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 3
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 2
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase11.50
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase0.00
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]250.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]3625.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 3250-343B-E3GB04-1
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]15.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 3250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]1500.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]194 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
VäljundsignaalVoltage
Väljundsignaal [V] [Max]10.1000 V
Väljundsignaal [V] [Min]0.1000 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.16 Kilogram
Netokaal0.143 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm