Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE045D-U576
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 3
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 2
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Korpuse standard IPIP66
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Rõhk sise/välisIsane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]14.0 mm
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODF
Rõhuvahemik [bar] [Max]45.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
SCIPi kausta nr853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIPi kausta tootenimiNSK Series
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiNSK-BE045D-U576
Täpsus, max +/- FS [%]2.50 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpNSK
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Ülerõhk, max [bar]38.5 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.048 Kilogram
Netokaal0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm