Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Rõhusaatja, XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC07I-U188
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 3
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusMolex
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode061H5099
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Korpuse standard IPIP66
KülmutusagensidR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]14.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusSchraderi depressoriga
Rõhuühendus, standardneASME B1.1
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]7.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-0.50 bar
SCIPi kausta nr336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIPi kausta tootenimiXSK Series
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Spetsifikatsiooni võtiXSK-AC07I-U188
Täpsus, max +/- FS [%]3.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpXSK
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Ülerõhk, max [bar]11.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.056 Kilogram
Netokaal0.055 Kilogram
Volume0.185 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm