Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060N1062

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-2211-H3DB04-4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusM20
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionSensor MBS 5100-2211-H3DB04-4
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisEmane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus, kirjeldusÄärikuga
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]16.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]232.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 5100-2211-H3DB04-4
Täpsus, max +/- FS [%]0.30 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.1 % RH
TestsignaalKontakt 3
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 5100
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]50.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.398 Kilogram
Netokaal0.354 Kilogram
Volume0.493 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423059836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm