Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Rõhusaatja, AKS 32R, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

060G6496

Elektriühendus: AMP Econoseal, J-seeria, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 1/2-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-6436-G1BD15-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAMP Econoseal, J-seeria
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse kirjeldusIntegreeritud
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase98.00
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
MärkusedNORMAL LABEL
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/2-20 UNF, 0-300psi
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Iseloomulik
Väärtus
Proportsionaalne [V] [max]4.500 V
Proportsionaalne [V] [min]0.500 V
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, standardneASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt1/2-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]20.70 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]300.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 32R-6436-G1BD15-0
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 32R
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [psi]725 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.136 Kilogram
Netokaal0.124 Kilogram
Volume0.255 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428940825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm