Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Rõhusaatja, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse kirjeldusA3-3,1-Au
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-22 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase98.00
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Iseloomulik
Väärtus
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane/emane
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus, standardnePuudub
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODF
Rõhuvahemik [bar] [Max]16.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]232.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 32R-2226-A1EB08-0
Täpsus, max +/- FS [%]0.80 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.3 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 32R
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]33.0 bar
Ülerõhk, max [psi]479 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.164 Kilogram
Netokaal0.148 Kilogram
Volume0.416 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm