Rõhusaatja, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
060G5751
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 2050-P136-A0AB06-0
060G5751
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 2 |
| + toide | Kontakt 1 |
| + väljund | Kontakt 3 |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Angular connector |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiidetud standard | E227388E31024 |
| Heakskiit | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | Yes |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 40 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -30 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 104 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 98.00 |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Sealed gauge |
| Rõhuühendus, standardne | EN 837 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 99.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 1435.50 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | -14.50 psi |
| SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
| Täpsus, max +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [max] | 90.0 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [min] | 10.0 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 5.50 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 4.50 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | AKS 2050 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 594.0 bar |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Ratio metric |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.152 Kilogram |
| Netokaal | 0.135 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423275762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |