Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode060G4520
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-22 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase98.00
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Iseloomulik
Väärtus
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, kirjeldusOtsmuhv 1/4-tolline
Rõhuühendus, standardneASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]12.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]174.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 32R-DH36-A0BC08-0
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 32R
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]33.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.13 Kilogram
Netokaal0.116 Kilogram
Volume0.187 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm