Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heakskiidetud standard6967179E227388E31024
HeakskiitATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode060G3552
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile28 tükki
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase98.00
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatusEi
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, standardnePuudub
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpJoodis, ODF
Rõhuvahemik [bar] [Max]34.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]493.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiAKS 32R-DG36-A0EB08-0
Täpsus, max +/- FS [%]0.80 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.3 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpAKS 32R
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]55.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.128 Kilogram
Netokaal0.116 Kilogram
Volume0.246 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm