Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Rõhusaatja, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 14 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineMust
+ toidePunane
+ väljundPruun
Baastemperatuur [°C]25 °C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKaabel
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse kirjeldusVarjestatud kaabel
Elektriühenduse suurus4 soonega
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees ja kordus ±FS[%]0.10 % RH
Impulss-vibrosummutiNo
Kaabli pikkus [m]2.000 m
Kaabli pikkus [tolli]79.00 in
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Korpuse standard IPIP67
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]125 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-40 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Iseloomulik
Väärtus
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]50.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt14 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [psi] [max]1.02 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-1.02 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 9200-A316-A3FA09-1
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%]1.00 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 9200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]3.5 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
VäljundsignaalRatio metric
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures10000000

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.274 Kilogram
Netokaal0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm