Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Rõhusaatja, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektriühendus: Bajonett, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
Baastemperatuur [°C]25 °C
Baastemperatuur [°F]77 °F
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusBajonett
Elektriühendus, standardneISO 15170
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse kirjeldusDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees ja kordus ±FS[%]0.10 % RH
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]105 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]25 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]221 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]77 °F
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]50.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926-3
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [psi] [max]1.81 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-1.81 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%]0.50 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB, seespool, HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB, seespool, LTR ±FS [%]2.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 9200
TooterühmAndurid
Tõrkeseire nõueJah
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]0.8 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Väljundi piir Kõrge suhe [%]93.00 % RH
Väljundi piir Madal suhe [%]6.00 % RH
VäljundsignaalRatio metric
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures10000000

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.151 Kilogram
Netokaal0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm