Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Rõhusaatja, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5247

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-A111-A1GB04-2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
Baastemperatuur [°C]25 °C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees ja kordus ±FS[%]0.10 % RH
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Korpuse standard IPIP65
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max]125 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min]-40 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 9200-A111-A1GB04-2
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures1.25 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]50.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [psi] [max]0.29 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-0.29 psi
SCIPi kausta nr16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimiAKS/MBS
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm]25 Nm
Spetsifikatsiooni võtiMBS 9200-A111-A1GB04-2
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%]2.00 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]5.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 9200
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]3.5 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures10000000

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.176 Kilogram
Netokaal0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428509107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm