Rõhusaatja, EMP 2, 0 bar - 19.61 bar, 0 psi - 284.46 psi
084G2154
Elektriühendus: Klemmiplokk, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: EMP 2-E231-F6CD24-2
084G2154
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | N |
| + toide | P |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 7(c)-I |
| Elektriühendus | Klemmiplokk |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 70 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.40 |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.60 |
| Material Description | Sensor EMP 2-E231-F6CD24-2 |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane/emane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus, kirjeldus | EXT. G1/4 INT |
| Rõhuühendus, standardne | EN 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 19.61 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [kp/cm2] [max] | 20.0 kg/cm² |
| Rõhuvahemik [kp/cm2] [min] | 0.0 kg/cm² |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 284.46 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| SCIPi kausta nr | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIPi kausta tootenimi | EMP |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EMP 2-E231-F6CD24-2 |
| Täpsus, max +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 12.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | EMP 2 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [kp/cm2] | 50.0 kg/cm² |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423020126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |