Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Rõhusaatja, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

084G2120

Elektriühendus: Klemmiplokk, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: EMP 2-D631-F6CD24-2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineN
+ toideP
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I
ElektriühendusKlemmiplokk
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]70 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]158 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase22.40
Korpuse standard IPIP65
Loputus, membraanEi
Madal maksimumide kärpimise tase3.60
Material DescriptionEMP2 R�HUM��TEMUUNDUR
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisIsane/emane
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuseade, viideSealed gauge
Rõhuühendus, kirjeldusEXT. G1/4 INT
Rõhuühendus, standardneEN 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]9.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]130.50 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
SCIPi kausta nr6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIPi kausta tootenimiEMP
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEMP 2-D631-F6CD24-2
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]12.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpEMP 2
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]20.0 bar
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.077 Kilogram
Netokaal0.98 Kilogram
Volume2.54 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423010936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm