Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Rõhusaatja, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse kirjeldusPBT
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Käivitusaeg [ms]40 ms
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-104 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]2500.0 bar
Purunemisrõhk [psig]36250 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE 4
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]250.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]3625.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Täpsus TEB [-25 – 80 °C] ±FS1.5 % RH
Täpsus TEB [-40 – 80 °C] ±FS2.5 % RH
Täpsus TEB [0 – 80 °C] ±FS1.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P92S
TooterühmAndurid
Ülerõhk, max [bar]500.0 bar
Ülerõhk, max [psig]7250 psig
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.058 Kilogram
Netokaal0.052 Kilogram
Volume0.125 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm