Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldinePin B
+ toidePin A
+ väljundPin C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektriühendusRound Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineMale
Elektriühenduse suurus3 pin
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 pc
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase94.00
Korpuse standard IPIP67
Madal maksimumide kärpimise tase6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Pakendi formaatMulti pack
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]2500.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisMale
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926-2
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]500.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]7251.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P650-3716-C2BD083
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 %
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 %
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusPressure transmitter
Toote tüüpDST P650
TooterühmSensors
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]1500.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal57 Gram
Netokaal51 Gram
Volume0.098 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk