Rõhusaatja, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Elektriühendus: Deutsch DT04, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 9/16-18, Spetsifikatsiooni võti: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 1 |
| + toide | Kontakt 2 |
| + väljund | Kontakt 4 |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektriühendus | Deutsch DT04 |
| Elektriühendus, standardne | DT04 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 090G7092 |
| Impulss-vibrosummuti | Yes |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 125 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 5.60 |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 0.10 |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Purunemisrõhk [bar] | 2500.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 2 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
| Rõhuühendus HEX [mm] | 22.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | SAE J1926/2 |
| Rõhuühenduse mõõt | 9/16-18 |
| Rõhuühenduse tüüp | UNF |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 8702.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | DST P650-3813-C3BD113 |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 8.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | DST P650 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 1500.0 bar |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 257 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Voltage |
| Väljundsignaal [V] [Max] | 5.0000 V |
| Väljundsignaal [V] [Min] | 1.0000 V |
| Vastab RoHS-standardile | Yes - RoHS ok |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.065 Kilogram |
| Netokaal | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |