Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Rõhusaatja, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6042

Elektriühendus: Deutsch DT04, Rõhuühenduse tüüp: G, Spetsifikatsiooni võti: DST P650-3816-C3GB041

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 2
+ väljundKontakt 4
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektriühendusDeutsch DT04
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode090G7042
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Kõrge maksimumide kärpimise tase94.00
Korpuse standard IPIP67
Madal maksimumide kärpimise tase6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]2500.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4-A
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]600.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]8702.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P650-3816-C3GB041
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P650
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]1500.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric
Vastab RoHS-standardileYes - RoHS ok

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.061 Kilogram
Netokaal0.055 Kilogram
Volume0.09 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424616328
Proposition 65No significant risk