Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Rõhusaatja, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Rõhuühenduse tüüp: M, Spetsifikatsiooni võti: DST P100-S126-K8CD37-3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriliitmiku värvBlack
ElektriühendusAMPSEAL 16
Elektriühendus, standardnePuudub
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G1073
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]130 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-20 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase92.00
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase6.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]2 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardnePuudub
Rõhuühenduse mõõt10 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]9.98 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]1.01 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]144.70 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]14.70 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P100-S126-K8CD37-3
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P100
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase95.00
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]35.9 bar
Ülerõhk, max [psi]520 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L/316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.064 Kilogram
Netokaal0.051 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk