Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Rõhusaatja, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: NPTF, Rõhuühenduse mõõt: 1/8-27, Spetsifikatsiooni võti: DST P100-5526-C2AF02-0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt A
+ toideKontakt B
+ väljundKontakt C
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriliitmiku värvBlack
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode075G1034
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]130 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-20 °C
Kõrge maksimumide kärpimise tase92.00
Korpuse materjal304L
Korpuse standard IPIP69K
Madal maksimumide kärpimise tase0.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]6 ms
Iseloomulik
Väärtus
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideAbsolute
Rõhuühendus HEX [mm]27.0 mm
Rõhuühendus, standardnePuudub
Rõhuühenduse mõõt1/8-27
Rõhuühenduse tüüpNPTF
Rõhuvahemik [bar] [Max]3.45 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]50.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiDST P100-5526-C2AF02-0
TEB, seespool, CTR ±FS [%]2.40 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpDST P100
TooterühmAndurid
Tõrkesignaali tase95.00
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]13.8 bar
Ülerõhk, max [psi]200 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]135 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
VäljundsignaalRatio metric
Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal304L 316L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.069 Kilogram
Netokaal0.057 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk