Trossi asendiandur, DST X800, 6300 mm
098G2037
Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga, null: 6300, Spetsifikatsiooni võti: SM1S6300HA1 L033A00
098G2037
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | M12 x 1 |
| Elektriühendus, standardne | IEC 61076-2-101 |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Kontuuri tüüp | Single |
| Lisavarustus | YES |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S6300HA1 L033A00 |
| Measuring range [mm] | 6300 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIPi kausta tootenimi | GSH |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | SM1S6300HA1 L033A00 |
| Toitepinge [V] DC [max] | 36.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 10.00 V |
| Toote nimetus | Trossi asendiandur |
| Toote tüüp | DST X800 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundsignaal | 0.5 - 4.5 V |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.097 Kilogram |
| Netokaal | 0.64 Kilogram |
| Volume | 4.644 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162441435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |