Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Trossi asendiandur, DST X800, 8300 mm

098G2035

Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga, null: 8300, Spetsifikatsiooni võti: SM1S8300HA2 0033X00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kontuuri tüüpSingle
LisavarustusEi
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S8300HA2 0033X00
Measuring range [mm]8300 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIPi kausta tootenimiGSH
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiSM1S8300HA2 0033X00
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusTrossi asendiandur
Toote tüüpDST X800
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Väljundsignaal0 - 10 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.944 Kilogram
Netokaal0.73 Kilogram
Volume4.644 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162286630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm