Pöörlev asendiandur, DST X520, 180 °
098G1587
Toitepinge [V] DC: 5, Elektriühendus: AMP SuperSeal, Elektriühendus, standardne: 282108-1, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: AS180000LA11000 0033B00
098G1587
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | AMP SuperSeal |
| Elektriühendus, standardne | 282108-1 |
| Elektriühenduse suurus | 6 pin |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kontuuri tüüp | Single |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lisavarustus | PKIT 389 MAGNET |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00 |
| Nurk/kanal 1 [°] | 180 ° |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pöörlemissuund | CW |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIPi kausta tootenimi | GRN |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | AS180000LA11000 0033B00 |
| Toitepinge [V] DC | 5.00 V |
| Toote nimetus | Pöörlev asendiandur |
| Toote tüüp | DST X520 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundsignaal | Ratio metric |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.062 Kilogram |
| Netokaal | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.258 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |