Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Pöörlev asendiandur, DST X520, 45 °

098G1547

Toitepinge [V] DC: 5, Elektriühendus: AMP SuperSeal, Elektriühendus, standardne: 282108-1, Pöörlemissuund: CW + CCW, Spetsifikatsiooni võti: AR045045LA13000 0033A00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAMP SuperSeal
Elektriühendus, standardne282108-1
Elektriühenduse suurus6 pin
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontuuri tüüpRedundant
Korpuse standard IPIP67
LisavarustusA - PKIT384 MAGNET
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Nurk/kanal 1 [°]45 °
Iseloomulik
Väärtus
Nurk/kanal 2 [°]45 °
Pakendi formaatMultipakend
PöörlemissuundCW + CCW
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIPi kausta tootenimiGRN
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiAR045045LA13000 0033A00
Toitepinge [V] DC5.00 V
Toote nimetusPöörlev asendiandur
Toote tüüpDST X520
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.079 Kilogram
Netokaal0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm