Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Pöörlev asendiandur, DST X520, 180 °

098G1520

Toitepinge [V] DC: 9 - 36, Elektriühendus: AMP SuperSeal, Elektriühendus, standardne: 282108-1, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: DST X520-AR180180HA1100 L033A0

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusAMP SuperSeal
Elektriühendus, standardne282108-1
Elektriühenduse suurus6 pin
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontuuri tüüpRedundant
Korpuse standard IPIP67
LisavarustusA - PKIT384 MAGNET
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180HA11000 L033A00
Nurk/kanal 1 [°]180 °
Nurk/kanal 2 [°]180 °
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
PöörlemissuundCW
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIPi kausta tootenimiGRN
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiDST X520-AR180180HA1100 L033A0
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusPöörlev asendiandur
Toote tüüpDST X520
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Väljundsignaal0.5 - 4.5 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279779202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm