Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Pöörlev asendiandur, DST X510, 120 °

098G1032

Toitepinge [V] DC: 9 - 36, Elektriühendus: Deutsch, Elektriühendus, standardne: DT04-6P, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: DR120120HA33A00 0033X00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04-6P
Elektriühenduse suurus6 pin
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontuuri tüüpRedundant
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DR120120HA33A00 0033X00
Nurk/kanal 1 [°]120 °
Nurk/kanal 2 [°]120 °
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
PöörlemissuundCW
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIPi kausta tootenimiGRA
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiDR120120HA33A00 0033X00
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusPöörlev asendiandur
Toote tüüpDST X510
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
Väljundsignaal4 - 20 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.083 Kilogram
Netokaal0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162445112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm