Pöörlev asendiandur, DST X510, 180 °
098G1031
Toitepinge [V] DC: 9 - 36, Elektriühendus: Deutsch, Elektriühendus, standardne: DT04-6P, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: DR180180HA31A00 0033X00
098G1031
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Deutsch |
| Elektriühendus, standardne | DT04-6P |
| Elektriühenduse suurus | 6 pin |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Kontuuri tüüp | Redundant |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DR180180HA31A00 0033X00 |
| Nurk/kanal 1 [°] | 180 ° |
| Nurk/kanal 2 [°] | 180 ° |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pöörlemissuund | CW |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIPi kausta tootenimi | GRA |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | DR180180HA31A00 0033X00 |
| Toitepinge [V] DC [max] | 36.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Pöörlev asendiandur |
| Toote tüüp | DST X510 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väljundsignaal | 4 - 20 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.084 Kilogram |
| Netokaal | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162426036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |