Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Kaldasendi andur, DST X730, 180 °

098G3501

Toitepinge [V] DC: 10 - 36, Elektriühendus: M12 x 1, Telje tüüp: Üksik, Spetsifikatsiooni võti: MVR360360HC10 0033X00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, standardneIEC 61076-2-101
Elektriühenduse suurus5 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontuuri tüüpRedundant
Korpuse standard IPIP67
LisavarustusEi
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00
Mõõtevahemik 1 [°]180 °
Mõõtevahemik 2 [°]180 °
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIPi kausta tootenimiGIT
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võtiMVR360360HC10 0033X00
Telje tüüpÜksik
Toitepinge [V] DC [max]36.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusKaldasendi andur
Toote tüüpDST X730
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonNo
VäljundsignaalCAN-open

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.307 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Volume0.945 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428573085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm